Integro - caixa x1 protecção prof:38mm 91887

EAN
4011334149835
Quantidade
150 PCEs
Grupo
23
2,44 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade de montagem
    38 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    cinzento
  • Color independiente de las líneas de diseño
    Cinzento
  • Cor
    RAL 7011
  • Cor
    cinzento
  • Material
    termoplástico
Cabo
  • cablediameter
    máx. 10 mm
Segurança
  • Resistente a chama, em conformidade com a norma
    VDE 0606 parte 1: 1984-11
Identificação
  • Série de design principal
    Mecanismos Berker Integro
  • Série
    Acessórios
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA