The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • berker integro e encas­trada IP44
    • berker integro e encas­trada IP44
    • 91853
    EAN
    4011334253518
    Quantidade
    10 Peças
    Grupo
    23
    • berker integro e encas­trada IP44
    • Aces­só­rios - Berker Integro
    • Ver mais

    Integro - junta IP44 91853

    Preço
    1,47 €
    / Uni. *
    1,47 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Integro - junta IP44

    91853

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios indispensáveis

    Ver tudo (5)
    Previous
    Previous
    947792505
    947792505
    Integro - tomada Schuko obtur, antrac mt
    7,79 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    936712505
    936712505
    Integro - botão simples 1NA, antrc mate
    9,36 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    937722507
    937722507
    Berker - Integro - Botão simples visor+lâmpada, cinzento
    27,29 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista
    936562501
    936562501
    10,19 €/ Uni.
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Produtos relacionados

    • 24 produtos disponíveis

    Acessórios obrigatórios

    • 947792505

      Integro - tomada Schuko obtur, antrac mt

      7,79 €  / Uni.*
    • 936712505

      Integro - botão simples 1NA, antrc mate

      9,36 €  / Uni.*
    • 937722507

      Berker - Integro - Botão simples visor+lâmpada, cinzento

      27,29 €  / Uni.*
    • 936562501

      10,19 €  / Uni.*
    • 936712509

      Integro - botão simples 1NA, branco

      9,36 €  / Uni.*

    • 918272599

      Integro - quadro x1 "IP44", branco

      2,15 €  / Uni.*
    • 937522509

      Integro - bipolar c/vis.e lâmp, branco

      28,54 €  / Uni.*
    • 936562501

      10,19 €  / Uni.*
    • 936562510

      Integro - comutador escada, preto

      10,19 €  / Uni.*
    • 937722507

      Berker - Integro - Botão simples visor+lâmpada, cinzento

      27,29 €  / Uni.*
    • 937722509

      Berker - Integro - Botão simples visor+lâmpada, branco

      27,29 €  / Uni.*
    • 936712505

      Integro - botão simples 1NA, antrc mate

      9,36 €  / Uni.*
    • 936712510

      Berker - Integro - botão simples 1NA, preto

      10,41 €  / Uni.*
    • 936562505

      Integro - comutador escada, antrac mate

      9,64 €  / Uni.*
    • 936562509

      Integro - comutador escada, branco

      9,64 €  / Uni.*
    • 936522509

      Integro - interrup. bipolar, branco

      17,98 €  / Uni.*
    • 947792502

      Integro - tomada Schuko obtur, branco mt

      7,79 €  / Uni.*
    • 918282591

      Integro - quadro c/tampa "IP44", cast mt

      5,46 €  / Uni.*
    • 918282595

      Integro - quadro c/tampa"IP44", antrc mt

      5,46 €  / Uni.*
    • 918282597

      Integro - quadro c/tampa "IP44", cinz

      5,46 €  / Uni.*
    • 918282599

      Integro - quadro c/tampa "IP44", branco

      4,03 €  / Uni.*
    • 936562507

      Integro - comutador escada, cinzento

      0,00 €  / *
    • 941952501

      Integro - tomada Schuko obtur, cast mt

      7,38 €  / Uni.*
    • 9419505

      Integro - tomada Schuko obtur, preto mt

      7,38 €  / Uni.*
    • 947792501

      Integro - tomada Schuko obtur, cast mt

      7,79 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Preto
    Dimen­sões
    • Altura
      55,90 mm
    • Largura
      55,90 mm
    • Profun­di­dade
      2,40 mm
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Sistema
      integro

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 91853
    PDF
    Relatório de RoHS 91853
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 91853 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 91853

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 91853 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 91853

      Integro - junta IP44

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08

      PDF
      341,79 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      81837 - Integro - caixa x1 redonda prof:35mm
      81837
      Integro - caixa x1 redonda prof:35mm
      Preço
      2,40 €
      / Uni. *
      2,40 €
      / Uni. *
    • 2
      181309 - Entrada cabos/tubos, branco
      181309
      Entrada cabos/tubos, branco
      Preço
      1,73 €
      / Uni. *
      1,73 €
      / Uni. *
    • 3
      91887 - Integro - caixa x1 protecção prof:38mm
      91887
      Integro - caixa x1 protecção prof:38mm
      Preço
      2,64 €
      / Uni. *
      2,64 €
      / Uni. *
    • 4
      945162505 - Integro - espelho cego, antracite mt
      945162505
      Integro - espelho cego, antracite mt
      Preço
      2,86 €
      / Uni. *
      2,86 €
      / Uni. *
    • 5
      91820 - Integro - caixa x1 protecção prof:35,5mm
      91820
      Integro - caixa x1 protecção prof:35, 5mm
      Preço
      2,40 €
      / Uni. *
      2,40 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A