Integro - botão simples 1NA, antrc mate • 936712505 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Catálogo
  • Apare­lhagem Mural
  • Berker Integro
  • Comandos de ilumi­nação - Berker Integro
  • 936712505

936712505

  • Apare­lhagem Mural

936712505

EAN
4011334240327
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
8,65 €
/ Uni. *
8,65 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios indispensáveis

Previous
Previous
91820
91820
Integro - caixa x1 protecção prof:35,5mm
2,22 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista
91883
91883
Integro - caixa x1 protecção prof:45,5mm
2,42 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista
91887
91887
Integro - caixa x1 protecção prof:38mm
2,44 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista
9182001
9182001
Integro - caixa x1 protecção prof:22mm
2,22 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista
9191501
9191501
Integro - caixa x2 protecção prof:37mm
5,26 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Complete seu sistema

Características técnicas

Inten­si­dade de corrente
  • Poder de corte
    10 A
  • Corrente de contacto momen­tânea
    10 A
Tensão
  • Tensão nominal
    250 V
Arqui­te­tura
  • Tipo de orgão de comando
    Tecla simples
  • Número de polos
    1
  • Sistema
    Berker integro
Mate­riais
  • Cor
    Antra­cite
  • Acaba­mento
    Mate
  • Mate­rial
    Termo­plás­tico
  • Trata­mento
    Sem trata­mento
  • Trans­pa­rente
    Não
Dimen­sões
  • Altura
    55,50 mm
  • Largura
    55,50 mm
  • Profun­di­dade
    25 mm
  • Profun­di­dade da montagem
    10 mm
  • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
    13 mm
Comandos e sina­li­za­dores
  • Número de teclas (gang)
    1
  • Tipo de botão de pressão
    Botão de pres­sim­ples
  • Com contacto de sinal de feed­back
    Não
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP44
Textos

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim

Certificações e documentos

REACH declaration 936712505 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration 936712505 (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem 936712505 | Hager Portugal

    Descarregar imagem 936712505

  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2021-12-17

    PDF
    273,46 kB
    Imagem Declaration of conformity International 2021-11-19 | Hager Portugal

    Declaration of conformity International 2021-11-19

    Declaração de conformidade International 2021-12-13

    PDF
    269,32 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    936522509 - Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
    936522509
    Integro - interrup. bipolar, branco
    Preço
    16,62 €
    / Uni. *
    16,62 €
    / Uni. *
  • 2
    936552505 - Integro - comutador lustre, antrac mate
    936552505
    Integro - comutador lustre, antrac mate
    Preço
    13,31 €
    / Uni. *
    13,31 €
    / Uni. *
  • 3
    936552509 - Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, p.bijela sj
    936552509
    Integro - comutador lustre, branco
  • 4
    936562505 - Prekidač, izmjenični, Integro Flow/Pure, antracit mat
    936562505
    Integro - comutador escada, antrac mate
    Preço
    8,91 €
    / Uni. *
    8,91 €
    / Uni. *
  • 5
    936562507 - Integro - comutador escada, cinzento
    936562507
    Integro - comutador escada, cinzento
    Preço
    8,91 €
    / Uni. *
    8,91 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A