Integro - comutador escada, cinzento 936562507
EAN
4011334240105
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
8,91 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
AT_PUBSwitchingCurrent16 A
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal16 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RAL7038
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico com placa de cobertura central
Conectividade
-
Tipo de montagemInstalação de embutir, Montagem por parafuso
Comandos e sinalizadores
-
Número de teclas (gang)1
Dimensões
-
Profundidade da montagem10 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar13 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP44
-
Resistência ao impactos IKIK05
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla simples
Textos
-
Modo de instalaçãoPara fixação por parafuso
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
IluminaçãoSem iluminação (não é possível iluminar)
-
Modo de comutaçãoInterruptor/comutador
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-12-17
PDF273,46 kBDeclaração de conformidade International 2021-12-13
PDF269,32 kB
Mais transferências