Berker - Integro - botão simples 1NA, preto 936712510
Preço
10,41 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (6)Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
25 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 A
-
Corrente de contacto momentânea10 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla simples
-
Número de polos1
Materiais
-
CorPreto
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
-
TransparenteNão
Dimensões
-
Altura55,50 mm
-
Largura55,50 mm
-
Profundidade25 mm
-
Profundidade da montagem10 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar13 mm
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)1
-
Tipo de botão de pressãoBotão de pressimples
-
Com contacto de sinal de feedbackNão
Segurança
-
Índice de proteção IPIP44
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
Sistemaintegro
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 936712510
Berker - Integro - botão simples 1NA, preto
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-12-17
PDF273,46 kB
Declaration of conformity International 2021-11-19
Declaração de conformidade International 2021-12-13
PDF269,32 kB
Mais transferências