EAN
4011334240044
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
16,62 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    Tecla simples
  • Nº de teclas
    1
Configuração
  • modo de comutação
    Interruptor bipolar
  • antibacterialtreatment
    Não
Compatibilidade
  • iftttsupportavailable
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC/DC
Corrente eléctrica
  • Corrente de comutação
    10 AX
Dimensões
  • Profundidade
    25 mm
  • Altura
    55.5 mm
  • Largura
    55.5 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    termoplástico
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Ligação
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
  • Tipo de ligação
    Ligação a parafusos
Equipamento
  • hasheatingswitch
    Não
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP44
Identificação
  • tipo de interruptor para aparelho
    Não
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA