EAN
4011334240099
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
8,91 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    Tecla simples
  • Nº de teclas
    1
Configuração
  • modo de comutação
    Interruptor/comutador
  • antibacterialtreatment
    Não
Compatibilidade
  • iftttsupportavailable
    Não
Comandos e indicadores
  • Botão de pressão
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
Corrente eléctrica
  • Corrente de comutação
    10 AX
Dimensões
  • Profundidade
    25 mm
  • Altura
    55.5 mm
  • Largura
    55.5 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    cinzento antracite
  • Cor RAL
    RAL 7021 - Cinzento escuro
  • Material
    termoplástico
  • Aparência da superfície
    mate
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    para fixação por parafuso
Ligação
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
  • Tipo de ligação
    Ligação a parafusos
Equipamento
  • hasheatingswitch
    Não
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP44
Identificação
  • tipo de interruptor para aparelho
    Não
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA