![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Integro - quadro c/tampa"IP44", antrc mt 918282595
EAN
4011334239918
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
5,05 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade17.9 mm
-
Altura59.5 mm
-
Largura59.5 mm
Capacidade
-
Número de postos1
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sérieantracite
-
CorAntracite
-
Corcinzento antracite
-
Cor RALRAL 7021 - Cinzento escuro
-
Materialtermoplástico
-
Aparência da superfíciemate
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãofixação de fixação
Segurança
-
Índice de protecção IPIP44
Identificação
-
Série de design principalBERKER INTEGRO FLOW
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF274 KBPDF313 KBPDF275 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências