Integro - tomada NEMA 6-20R, branco 862542509

EAN
4011334351078
Quantidade
200 PCEs
Grupo
23
81,78 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de pólos
    bipolar + terra
Configuração
  • Nº de módulos
    1
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC
  • Frequência de funcionamento
    50 Hz
  • Corrente nominal
    20 A
Tampa, porta
  • tampa
    Placa de cobertura central
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco polar
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    termoplástico
Segurança
  • protecção
    sem proteção de contacto aprimorada
Identificação
  • Série de design principal
    Mecanismos Berker Integro
Instruções
  • Texto de indicação
    Os terminais de ligação apenas são adequados para condutores sólidos.

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA