Integro - quadro x1, castanho mate 918272501
EAN
4011334239437
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
1,78 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Interruptor de instalação 12 produtos disponíveis
-
Botão de pressão 9 produtos disponíveis
-
Tomada 50 produtos disponíveis
-
Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar 6 produtos disponíveis
-
Tampa cega 1 produtos disponíveis
-
Ver mais 8 outros produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Sérieflow
Materiais
-
CorCastanho
-
Código RAL8017
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Capacidade
-
Número de grupos1
-
Número de módulos1
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
Textos
-
Modo de instalaçãoFixação com grampos, Para fixação vertical e horizontal
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade 2024-09-23
PDF40,26 kBDeclaração de conformidade International 2023-08-28
PDF313,82 kB
Mais transferências