Integro - botão duplo 1 entr, branco 936752509

EAN
4011334240389
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
13,94 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Compatibilidade
  • iftttsupportavailable
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC
Corrente eléctrica
  • Mudança de corrente
    10 A
Dimensões
  • Profundidade
    24.1 mm
  • Altura
    55.5 mm
  • Largura
    55.5 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco polar
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    termoplástico
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    para fixação por parafuso
Ligação
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA