Integro - quadro c/tampa, encarnado 918282576
Preço
5,78 €
/ Uni.
*
Também disponível em
Cor do produto - Vermelho
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Caixa para montagem embutida na parede/no teto 5 produtos disponíveis -
Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar 6 produtos disponíveis -
Tomada 49 produtos disponíveis -
Interruptor 9 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
4 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de grupos1
Materiais
-
CorVermelho
-
Código RALSemelhante ao RAL 3003
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura59,50 mm
-
Largura59,50 mm
-
Profundidade17,90 mm
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Instalação, montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoVertical
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 918282576
Integro - quadro c/tampa, encarnado
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF429,24 kB
Mais transferências