Integro - tomada TV, preto mate 9451115
EAN
4011334157489
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
11,73 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériepreto
-
MaterialPlástico + metal
-
Aparência da superfíciemate
Ligação
-
modo de ligaçãopara ligação por solda
Padrões
-
normnatgeneralDIN 45325
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Identificação
-
Série de design principalMecanismos Berker Integro