Kit modular RJ45 Cat.6, blindada 1985
Preço
27,68 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (8)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 6 product.page.accessories.products-available
Acessórios obrigatórios
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Identificação
-
CategoriaCat6
Cabo
-
Gama AWGAWG 26
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal de corte, Tomada modular
Dimensões
-
Altura18,60 mm
-
Largura16,20 mm
-
Profundidade38,90 mm
Equipamento
-
BlindadoSim
Funções
-
Adequado para condutor multifilarNão
Compatibilidade
-
Adequado para cabo planoNão
Materiais
-
CorAlumínio
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Condições de utilização
-
Ligação sem ferramentasNão
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 1985
Kit modular RJ45 Cat.6, blindada
PDF -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12
PDF362,95 kB
Mais transferências