Integro - tomada FM/SAT, antracite mate • 945602505 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Resultados no catálogo
    0
    Ver tudo

    Sem resultados ""

      Categorias de produtos
      0

      Sem resultados ""

        Sugestões de pesquisa

        Sem resultados ""

          Resultados no site
          0
          Ver tudo

          Sem resultados ""

            Centro de download
            0
            Ver tudo

            Nenhum resultado ""

            • https://hager.com/pt/search
            Menu
            • Catálogo
            • Soluções
              Soluções de carregamento para veículos elétricos
              A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
              Descubra a gama witty
              • Soluções
              • Obras de referência
                • 1908 Lisboa Hotel
                • Hotel Bairro Alto
                • My Story Hotel Figueira
                • Hotel Lux Lisboa Park
                • One Shot Aliados Goldsmith 12
                • Lumen hotel
                • Museu Arte Deco
                • Ver tudo
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Hotéis
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Residencial
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para terciário
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Distribuição de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Gestão de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Ver tudo
            • Documentação & Downloads
              Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
              Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
              Instale já!
              • Documentação & Downloads
              • Ca­tá­logos e fo­lhetos
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Logotipos Hager
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Apps & softwares
                • Hager Ready
                • Programadores horários
                • Guia de escolha berker
                • Configurador berker online
                • Domovea
                • Ver tudo
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Centro de download
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Ver tudo
            • Suporte
              Formação com a Hager
              Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
              Ver plano de formação
              • Suporte
              • Formação
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Rede de distribuição Hager
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Newsletter
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Vídeos How-to
                • how to domovea
                • how to programadores horários
                • how to agardio
                • how to coviva
                • Ver tudo
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Testados e comprovados
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Ver tudo
            • Empresa Hager
              Soluções preparadas para o futuro.
              Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
              Sustentabilidade
              • Empresa Hager
              • Sustentabilidade
                Soluções preparadas para o futuro.
                Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
                Sustentabilidade
              • Ver tudo
            Campanha Mais Hager 2025
            • Veja todas as categorias
            Conta
            • Catálogo
            • Apare­lhagem Mural
            • Berker Integro
            • Tecno­logia de comu­ni­cação - Berker Integro
            • 945602505
            945602505 - Integro - tomada FM/SAT, antracite mate
            945602505 - Integro - tomada FM/SAT, antracite mate

            Integro - tomada FM/SAT, antracite mate

            945602505

            945602505 - Integro - tomada FM/SAT, antracite mate
            945602505 - Integro - tomada FM/SAT, antracite mate
            • Apare­lhagem Mural

            Integro - tomada FM/SAT, antracite mate 945602505

            EAN
            4011334241218
            Quantidade
            10 Peças
            Grupo
            23
            Preço
            19,22 €
            / Uni. *
            19,22 €
            / Uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista

            Faça login para criar uma lista de produtos

            Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

            Crie a sua conta aqui Entrar
            • Acessórios
            • Características técnicas
            • Valor ambiental
            • Documentos
            • Mais produtos
            Descarregar ficha técnica

            Complete seu sistema

            Acessórios opcionais

            • Quadro para dispo­si­tivos de comu­tação domés­ticos 2 produtos disponíveis
            • Caixa de super­fície para dispo­si­tivo de comu­tação de encas­trar 1 produtos disponíveis

            Complete seu sistema

            • Quadro para dispo­si­tivos de comu­tação domés­ticos
            • Caixa de super­fície para dispo­si­tivo de comu­tação de encas­trar
            • 918262515

              Integro - quadro x2, antracite mate

              3,78 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista
            • 918272505

              Integro - quadro x1, antracite mate

              1,55 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista
            • 918252515

              Integro - Aro espaçador, antracite

              1,94 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista

            Características técnicas

            Conec­ti­vi­dade
            • Tipo de montagem
              Insta­lação de embutir, Montagem por para­fuso
            Atenu­ação
            • Atenu­ação de ligação a 2150 MHz
              5 dB
            • Atenu­ação de ligação a 860 MHz
              4 dB
            • Perda de passagem 2150 MHz
              5 dB
            • Perda de passagem 860 MHz
              4 dB
            Liga­ções
            • Tipo de conec­tor/­ficha
              Tomada de passagem
            Frequência
            • Largura de banda de frequência
              5 - 2400 MHz
            Equi­pa­mento
            • Número de saídas
              2
            Mate­riais
            • Mate­rial
              Metal, Plás­tico
            • Cor
              Antra­cite
            • Código RAL
              7021
            Dimen­sões
            • Profun­di­dade
              31,50 mm
            • Profun­di­dade da montagem
              16,50 mm

            Valor ambiental

            Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

            Conformidade RoHs Sim
            Conformidade REACH Sim
            Livre de halógenio Sim

            Certificações e documentos

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,90 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,34 kB

            Documentos

            • Imagem do produto

              Imagem 945602505 | Hager Portugal

              Descarregar imagem 945602505

            • Declaração de conformidade

              Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

              EU Declaration of Conformity

              dc23-1039

              PDF
              251,33 kB
            Mais transferências

            Descubra os restantes produtos desta gama

              5
            • 1
              1980 - Kit modular RJ45 Cat.3
              1980
              Kit modular RJ45 Cat.3
              Preço
              16,07 €
              / Uni. *
              16,07 €
              / Uni. *
            • 2
              1985 - Kit modular RJ45 Cat.6, blindada
              1985
              Kit modular RJ45 Cat.6, blindada
              Preço
              25,59 €
              / Uni. *
              25,59 €
              / Uni. *
            • 3
              1990 - Kit modular tampa cega, branco
              1990
              Kit modular tampa cega, branco
              Preço
              2,52 €
              / Uni. *
              2,52 €
              / Uni. *
            • 4
              1994 - Kit modular 1x VGA D-sub, branco
              1994
              Kit modular 1x VGA D-sub, branco
              Preço
              83,94 €
              / Uni. *
              83,94 €
              / Uni. *
            • 5
              1992 - Kit modular 1x RCA, amarelo
              1992
              Kit modular 1x RCA, amarelo
              Preço
              22,45 €
              / Uni. *
              22,45 €
              / Uni. *

            Produtos

            • Caixas e armários
            • Aparelhos de corte geral
            • Aparelhos modulares
            • Mobilidade elétrica
            • Calhas Técnicas
            • Aparelhagem Mural
            • Documentação de produtos

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea
            • Guia de escolha berker
            • Configurador berker online

            Suporte

            • Distribuidores Hager
            • Formação a Hager
            • Contactos
            • Newsletter
            • Documentação & Downloads

            Especialistas em instalações eléctricas

            A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
            O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
            A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
            Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

            Siga-nos

            • Informação legal
            • A empresa Hager
            • Cookies
            • Privacidade
            • Relatar uma vulnerabilidade

            Ha­ger, S.A