Integro - Aro espaçador, antracite 918252515
EAN
4011334241287
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
1,94 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos1
Dimensões
-
Altura59,50 mm
-
Largura59,50 mm
-
Profundidade10 mm
Equipamento
-
Com entrada de caboSim
Instalação / montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal, Vertical
-
Séries relacionadasflow
Materiais
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
-
CorAntracite
-
Código RAL7021
-
AcabamentoBrilhante
Acessórios
-
Com moldura de coberturaNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Textos
-
Modo de instalaçãoPara redução da profundidade de instalação dos aparelhos e montagem à superfície de comutadores e botões de pressão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.