Integro - cx. superfície x1, castanho 911512501
EAN
4011334239536
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
8,96 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos0
Dimensões
-
Altura59,30 mm
-
Largura59,30 mm
-
Profundidade41 mm
Equipamento
-
Com entrada de caboSim
Instalação / montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal, Vertical
-
MontagemSaliente
-
Séries relacionadasflow
Materiais
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
-
CorCastanho
-
Código RAL8017
-
AcabamentoBrilhante
Acessórios
-
Com moldura de coberturaNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Textos
-
Modo de instalaçãoAdequado para montagem em superfícies inflamáveis, Para instalação embutida de dispositivos