Integro - quadro x2, antracite mate 918262515

EAN
4011334239413
Quantidade
2 PCEs
Grupo
23
Preço
3,78 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade
    9 mm
  • Altura
    59.5 mm
  • Largura
    119 mm
Capacidade
  • Número de postos
    2
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    cinzento antracite
  • Cor RAL
    RAL 7021 - Cinzento escuro
  • Material
    termoplástico
  • Aparência da superfície
    mate
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    para fixação vertical e horizontal
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificação
  • Série de design principal
    BERKER INTEGRO FLOW
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA