Integro - comutador lustre, branco 936552509
EAN
4011334240457
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
13,31 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
AT_PUBSwitchingCurrent16 A
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal10 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico com placa de cobertura central
Conectividade
-
Tipo de montagemInstalação de embutir, Montagem por parafuso
Comandos e sinalizadores
-
Número de teclas (gang)2
Dimensões
-
Profundidade da montagem10 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar13 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla dupla
Textos
-
Modo de instalaçãoPara fixação por parafuso
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
IluminaçãoSem iluminação (não é possível iluminar)
-
Modo de comutaçãoSérie
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-12-17
PDF273,46 kBDeclaração de conformidade International 2021-12-13
PDF269,32 kB
Mais transferências