Integro - caixa x2 protecção prof:37mm 9191501

EAN
4011334274520
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
5,26 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade de montagem
    37 mm
  • Comprimento
    109 mm
  • Largura
    109 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    cinzento
  • Color independiente de las líneas de diseño
    Cinzento
  • Cor
    RAL 7011
  • Cor
    cinzento
  • Material
    termoplástico
Instalação, montagem
  • abertura
    1 abertura para remoção por pancada
  • modo de instalação
    para fixação vertical e horizontal
Cabo
  • cablediameter
    máx. 12 mm
  • fio
    com entradas de 2 linhas
Segurança
  • Resistente a chama, em conformidade com a norma
    VDE 0606 parte 1: 1984-11
Identificação
  • Série de design principal
    Mecanismos Berker Integro
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA