The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker Integro
    • Aces­só­rios - Berker Integro
    • 9182001
    EAN
    4011334053132
    Quantidade
    200 Uni.
    Grupo
    23
    • Aces­só­rios - Berker Integro

    Integro - caixa x1 protecção prof:22mm 9182001

    Preço
    2,40 €
    / Uni. *
    2,40 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Integro - caixa x1 protecção prof:22mm

    9182001

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      45 mm
    • Largura
      45 mm
    • Diâmetro
      45 mm
    • Profun­di­dade
      22 mm
    Conexão
    • Número de entradas de condu­tores
      1
    Cabo
    • Diâmetro do cabo
      12 mm
    Compa­ti­bi­li­dade
    • Podem ser unidas
      Não
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Cor
      Cinzento
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration 9182001
    PDF
    Relatório de RoHS 9182001
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 9182001 | Hager Portugal

      Imagem do produto 9182001

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 9182001 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 9182001

      Integro - caixa x1 protecção prof:22mm

      PDF
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2021-12-17

      PDF
      230,83 kB
      Imagem Declaration of conformity International 2021-11-24 | Hager Portugal

      Declaration of conformity International 2021-11-24

      Declaração de conformidade International 2021-12-13

      PDF
      226,92 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      91853 - Integro - junta IP44
      91853
      Integro - junta IP44
      Preço
      1,47 €
      / Uni. *
      1,47 €
      / Uni. *
    • 2
      945162505 - Integro - espelho cego, antracite mt
      945162505
      Integro - espelho cego, antracite mt
      Preço
      2,86 €
      / Uni. *
      2,86 €
      / Uni. *
    • 3
      91883 - Integro - caixa x1 protecção prof:45,5mm
      91883
      Integro - caixa x1 protecção prof:45, 5mm
      Preço
      2,61 €
      / Uni. *
      2,61 €
      / Uni. *
    • 4
      91844 - Integro - marcador p/ furações
      91844
      Integro - marcador p/ furações
      Preço
      1,16 €
      / Uni. *
      1,16 €
      / Uni. *
    • 5
      WTA6200WG - Entrada tubos, branco
      WTA6200WG
      Entrada tubos, branco
      Preço
      2,49 €
      / Uni. *
      2,49 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A