Integro - quadro x2, branco 918262519

EAN
4011334239420
Quantidade
2 PCEs
Grupo
23
2,18 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade
    9 mm
  • Altura
    59.5 mm
  • Largura
    119 mm
Capacidade
  • Número de postos
    2
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    branco
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    para fixação vertical e horizontal
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificação
  • Série de design principal
    BERKER INTEGRO FLOW
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA