![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Integro - quadro x2, cromado mate lac 918262558
EAN
4011334334224
Quantidade
2 PCEs
Grupo
23
18,66 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade9 mm
-
Altura59.5 mm
-
Largura119 mm
Capacidade
-
Número de postos2
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériecromada
-
Cor RALRAL 9006 - Alumínio claro
-
Material / mão de obralacado
-
Materialtermoplástico
-
Aparência da superfíciemate
-
Tipo de tratamento da superficielacado
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãopara fixação vertical e horizontal, fixação de fixação
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Identificação
-
Série de design principalBERKER INTEGRO FLOW
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF274 KBPDF313 KBPDF275 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências