Integro - tomada Euro-A, branco mate 962572502

EAN
4011334285069
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
12,04 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de pólos
    bipolar
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC
  • Corrente nominal
    10 A
Dimensões
  • installationdepthflushmountedboxes
    32 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    termoplástico
  • Aparência da superfície
    mate
  • ismetalliccolour
    Não
Ligação
  • Bornes de junção
    DIN 49073-1
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
Segurança
  • protecção
    Proteção de contacto aprimorada
  • withenhancedcontactprotection
    Sim
Identificação
  • Série de design principal
    Mecanismos Berker Integro

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA