Integro - tomada 2P+T BS, preto mate 9626205
Preço
10,91 €
/ Uni.
*
Também disponível em
Cor do produto - Preto
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Produtos relacionados
-
25 produtos disponíveis
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN13 A
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Materiais
-
CorPreto
-
Código RAL9005<br/>9011
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura55,50 mm
-
Largura55,50 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar20 mm
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
-
Tipo de montagemInstalação de embutir, Montagem por parafuso
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaNorma britânica
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
-
Com fechoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Capacidade
-
Número de módulos1
Segurança
-
Com proteção contra contactoNão
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Funções
-
Com iluminação de orientaçãoNão
-
Com iluminação funcionalNão
-
Sistemaintegro
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 9626205
Integro - tomada 2P+T BS, preto mate
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-12-21
PDF220,79 kB
Declaration of conformity International 2021-12-15
Declaração de conformidade International 2021-12-21
PDF217,66 kB
Mais transferências