Integro - tomada 2P+T BS, antracite mt 962622505

EAN
4011334256816
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
10,09 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Instalação encastrada
  • Número de pólos
    bipolar + terra
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V AC
  • Corrente nominal
    13 A
Dimensões
  • installationdepthflushmountedboxes
    20 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    cinzento antracite
  • Cor RAL
    RAL 7021 - Cinzento escuro
  • Material
    termoplástico
  • Aparência da superfície
    mate
  • ismetalliccolour
    Não
Ligação
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
Padrões
  • Standard
    BS 1363
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • protecção
    Proteção de contacto aprimorada
Identificação
  • Série de design principal
    Mecanismos Berker Integro
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA