Integro - tomada Australia 15A, preto mt 9625605

EAN
4011334056546
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
29,83 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de pólos
    bipolar + terra
Configuração
  • Nº de módulos
    1
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Frequência de funcionamento
    50 Hz
  • Corrente nominal
    15 A
Dimensões
  • installationdepthflushmountedboxes
    16 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    preto
  • Cor RAL
    RAL 9011 - Preto grafite
  • Material
    termoplástico
  • Aparência da superfície
    mate
  • ismetalliccolour
    Não
Ligação
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
Segurança
  • protecção
    sem proteção de contacto aprimorada
Identificação
  • Série de design principal
    Mecanismos Berker Integro
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA