Integro - tomada Australia 15A, cinz mt 962562506
Preço
32,26 €
/ Uni.
*
Também disponível em
Cor do produto - Cinzento
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Produtos relacionados
-
25 produtos disponíveis
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN15 A
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RAL7038
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura55,50 mm
-
Largura55,50 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar16 mm
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaNorma australiana AS/NZS 3112
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
-
Com fechoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Capacidade
-
Número de módulos1
Segurança
-
Com proteção contra contactoNão
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Funções
-
Com iluminação de orientaçãoNão
-
Com iluminação funcionalNão
Identificação
-
Com gravaçãoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 962562506
Integro - tomada Australia 15A, cinz mt
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration of conformity International 2021-12-15
Declaração de conformidade International 2021-12-21
PDF212,98 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-11-09
PDF431,86 kB
Mais transferências