Integro - tomada Italia 16A, antrac mt 962512505
EAN
4011334386636
Quantidade
10 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal16 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
-
Tensão nominal250 - 250 V
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
ìndice de proteção
-
Com proteção contra contactoNão
-
Índice de proteção IPIP20
Dimensões
-
Altura55 mm
-
Largura55 mm
-
Profundidade30 mm
-
Séries relacionadasflow
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RAL7021
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
Equipamento
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
-
Com fechoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Textos
-
ProteçãoProteção de contacto aprimorada
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Documentos
Mais transferências