Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Produtos relacionados
-
25 produtos disponíveis
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal125 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN16 A
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorPreto
-
Código RAL9011
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura55,50 mm
-
Largura55,50 mm
-
Profundidade27,80 mm
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
-
Tipo de montagemInstalação de embutir, Montagem por parafuso
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaNEMA
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
-
Com fechoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Capacidade
-
Número de módulos1
Segurança
-
Com proteção contra contactoNão
-
Resistência ao impactos IKIK02
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Funções
-
Com iluminação de orientaçãoNão
-
Com iluminação funcionalNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 862632513
Integro - tomada NEMA 5-15R, preto mate
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration of conformity International 2021-12-15
Declaração de conformidade International 2021-12-21
PDF223,80 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-11-09
PDF441,13 kB
Mais transferências