Integro - tomada Italia 16A, branco mate 962512502
EAN
4011334386643
Quantidade
10 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Produtos relacionados
-
24 produtos disponíveis
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal16 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
-
Tensão nominal250 - 250 V
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura55 mm
-
Largura55 mm
-
Profundidade30 mm
-
SistemaBerker integro
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
-
Com fechoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Com proteção contra contactoNão
-
Índice de proteção IPIP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 962512502
Integro - tomada Italia 16A, branco mate
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration of conformity International 2021-12-15
Declaração de conformidade International 2021-12-21
PDF210,32 kB
Declaration of conformity International 2021-12-15
Declaração de conformidade International 2021-12-21
PDF213,40 kB
Mais transferências