Integro - tom. Suiça tipo 13, antrac mt 962492505
EAN
4011334240778
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
11,93 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Produtos relacionados
-
24 produtos disponíveis
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal10 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
-
SistemaBerker integro
Materiais
-
CorAntracite
-
AcabamentoMate
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com fechoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Com proteção contra contactoNão
-
Índice de proteção IPIP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 962492505
Integro - tom. Suiça tipo 13, antrac mt
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-12
PDF229,90 kB
Declaration of conformity International 2021-12-21
Declaração de conformidade International 2022-04-12
PDF226,29 kB
Mais transferências