Integro - tom. Suiça tipo 13, cast mate 962492501
EAN
4011334240747
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
11,93 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal10 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
ìndice de proteção
-
Com proteção contra contactoNão
-
Índice de proteção IPIP20
Dimensões
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar28 mm
-
Altura55,50 mm
-
Largura55,50 mm
-
Profundidade36,40 mm
-
Séries relacionadasflow
Materiais
-
CorCastanho
-
Código RAL8017
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Tipo de montagemInstalação de embutir, Montagem por parafuso
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaNorma suíça tipo 13
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
-
Com fechoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Textos
-
ImpressãoSem gravação
-
ProteçãoSem proteção de contacto aprimorada
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-12
PDF229,90 kBDeclaração de conformidade International 2022-04-12
PDF226,29 kB
Mais transferências