Integro - botão simples 1NA, branco 936712509

EAN
4011334240341
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
8,65 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    Tecla simples
Compatibilidade
  • iftttsupportavailable
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC
Corrente eléctrica
  • Mudança de corrente
    10 A
Dimensões
  • Profundidade
    24.1 mm
  • Altura
    55.5 mm
  • Largura
    55.5 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco polar
  • Cor
    branco
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    para fixação por parafuso
Identificação
  • Série de design principal
    BERKER INTEGRO FLOW/PURE

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA