936532524
EAN
4011334336921
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
32,94 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Séries relacionadasflow
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 A
Materiais
-
CorAço inoxidável
-
Código RAL9022
-
AcabamentoMate
-
MaterialAço inoxidável, Termoplástico
-
TratamentoEnvernizado
Comandos e sinalizadores
-
Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelasBotão de pressão de 1 polos
Tensão
-
Tensão nominal250 V
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Textos
-
Modo de comutaçãoCom encravamento elétrico para evitar ativação simultânea
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-12-17
PDF273,46 kBDeclaração de conformidade International 2021-12-13
PDF269,32 kB
Mais transferências