Integro - comutador escada, castanh mate 936562501

EAN
4011334240082
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    Tecla simples
  • Nº de teclas
    1
Configuração
  • modo de comutação
    Interruptor/comutador
  • antibacterialtreatment
    Não
Compatibilidade
  • iftttsupportavailable
    Não
Comandos e indicadores
  • Botão de pressão
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC
Corrente eléctrica
  • Corrente de comutação
    16 AX
Dimensões
  • Profundidade
    25 mm
  • Altura
    55.5 mm
  • Largura
    55.5 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    Castanho
  • Cor
    castanho
  • Cor RAL
    RAL 8017 - Castanho chocolate
  • Material
    termoplástico
  • Aparência da superfície
    mate
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    para fixação por parafuso
Ligação
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
  • Tipo de ligação
    Ligação a parafusos
Equipamento
  • hasheatingswitch
    Não
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP44
  • textimpactstrength
    IK05
Identificação
  • tipo de interruptor para aparelho
    Não

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA