Berker - Integro - botão duplo 1 entr, cinzento 936752507
EAN
4011334240372
Quantidade
10 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (5)Produtos relacionados
-
24 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Poder de corte10 A
-
Corrente de contacto momentânea10 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoBotão de pressão duplo
-
Número de polos2
Materiais
-
CorCinzento
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
-
TransparenteNão
-
SistemaBerker integro
Dimensões
-
Altura55,50 mm
-
Largura55,50 mm
-
Profundidade25 mm
-
Profundidade da montagem10 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar13 mm
Comandos e sinalizadores
-
Número de teclas (gang)2
-
Tipo de botão de pressãoContacto com botão de pressão em série
-
Com contacto de sinal de feedbackNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 936752507
Berker - Integro - botão duplo 1 entr, cinzento
PDF -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-12-17
PDF273,46 kB
Declaration of conformity International 2021-11-19
Declaração de conformidade International 2021-12-13
PDF269,32 kB
Mais transferências