937522509
EAN
4011334240235
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
26,39 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 A
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal10 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico com placa de cobertura central
Conectividade
-
Tipo de montagemInstalação de embutir, Montagem por parafuso
Comandos e sinalizadores
-
Número de teclas (gang)1
Dimensões
-
Profundidade da montagem10 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar13 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP44
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla simples
Textos
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
IluminaçãoCom lâmpada luminescente integral, Para iluminação ou monitorização de circuitos
-
Modo de comutação2 polos
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-12-17
PDF273,46 kBDeclaração de conformidade International 2021-12-13
PDF269,32 kB
Mais transferências