Integro - tomada 2P obtur, branco mate 961942502

EAN
4011334240785
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
6,86 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de pólos
    bipolar
Configuração
  • Nº de módulos
    1
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V AC
  • Corrente nominal
    16 A
Dimensões
  • installationdepthflushmountedboxes
    32 mm
  • Profundidade da forma
    14.5 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    termoplástico
  • Aparência da superfície
    mate
  • ismetalliccolour
    Não
Ligação
  • Bornes de junção
    DIN 49073-1
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • protecção
    Proteção de contacto aprimorada
  • withenhancedcontactprotection
    Sim
Identificação
  • Série de design principal
    Mecanismos Berker Integro
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA