Integro - tomada SAT, branco mate 945192502
Preço
18,50 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 3 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Conetividade
-
Tipo de montagemInstalação de embutir, Montagem por parafuso
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTomada de passagem
Equipamento
-
Número de saídas1
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
-
CorBranco
-
Código RAL9010
Dimensões
-
Profundidade27 mm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 945192502
Integro - tomada SAT, branco mate
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF367,66 kB
Mais transferências