Integro - sup. p/2 mód.MINI-COM, branco 945592509
Preço
3,61 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Mecanismo RCA e S-Video 1 produtos disponíveis -
Mecanismo Cinch 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
6 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos2
Conexão
-
Número de conexões2
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Dimensões
-
Altura55,50 mm
-
Largura55,50 mm
-
Profundidade32,20 mm
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
MaterialTermoplástico
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 945592509
Integro - sup. p/2 mód.MINI-COM, branco
PDF
Mais transferências