Kit modular tampa cega, branco 1990
Preço
2,73 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (8)Produtos relacionados
-
6 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura18 mm
-
Largura15 mm
-
Profundidade35 mm
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de encaixe
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 1990
Kit modular tampa cega, branco
PDF
Mais transferências