Integro - tomada TV, antracite mate 945112515
Preço
12,06 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
Características técnicas
Conetividade
-
Tipo de montagemInstalação de embutir, Montagem por parafuso
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTomada de passagem
Equipamento
-
Número de saídas1
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
-
CorAntracite
-
Código RAL7021
Dimensões
-
Profundidade34 mm
Texto
-
Tipo de ligaçãoPara ligação por solda
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 945112515
Integro - tomada TV, antracite mate
PDF
Mais transferências