![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Integro - sup. p/2 mód.MINI-COM, antrac 945592505
EAN
4011334241096
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
3,34 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Conectividade
-
saídacom saída oblíqua 30°
-
fichas / módulospara módulos Mini-Com de fibra óptica, para fichas Mini-Com cat.3, cat.5e, cat.6, cat.6 10Gig
Dimensões
-
Profundidade de montagem11.5 mm
Potência
-
em branco...para módulos Mini-Com simulados 1x
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sérieantracite
-
Materialtermoplástico
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãopara fixação por parafuso
Equipamento
-
Placa de suporte / aro de suportecom chapa de suporte
Identificação
-
Série de design principalMecanismos Berker Integro
Instruções
-
Texto de indicaçãoNão adequado para tampa basculante.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências