EAN
4011334308836
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Preço
83,94 €
/ Uni. *

Características técnicas

Compatibilidade
  • Transmissão
    compatível com SVGA
Conectividade
  • saída
    com saída direita
  • conectores / terminais
    com tomada tipo D de 15 pinos
  • fichas / módulos
    ocupa 2 módulos MINI-COM na tampa
Materiais, acabamento, cores
  • Color independiente de las líneas de diseño
    branco / preto
Ligação
  • Seção transversal do condutor
    1.5 mm²
  • modo de ligação
    com terminais de suspensão de aparafusar
Identificação
  • Aplicações
    Tecnologia de comunicação
  • Série de design principal
    Acessórios
  • Série
    Acessórios
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA