Centro p/ 3 mód. MINI-COM, alum mate 14271404
Preço
20,28 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Mecanismo RCA e S-Video 1 produtos disponíveis -
Mecanismo Cinch 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
228 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTomada modular
-
Número de conexões1
Materiais
-
CorAlumínio
-
Código RALSemelhante ao RAL 9006
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade30 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
Capacidade
-
Número de módulos3
Compatibilidade
-
Tomadas modulares adequadas para o fabricantePanduit
-
SistemaK.x, S.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 14271404
Centro p/ 3 mód. MINI-COM, alum mate
PDF
Mais transferências