Kit modular 1x RCA, amarelo 1992
Preço
24,28 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (8)Produtos relacionados
-
8 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaLigação apertada
-
Número de conexões1
Dimensões
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar30 mm
-
Profundidade35 mm
-
Altura18 mm
-
Largura15 mm
Equipamento
-
Com tampa protetora contra póNão
-
Com tampa articuladaNão
-
BlindadoSim
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoMate
-
TratamentoSem tratamento
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de encaixe
Texto
-
Modo de instalaçãoFixação com grampos
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 1992
Kit modular 1x RCA, amarelo
PDF
Mais transferências