Integro - tomada TV/FM, branco mate 945612502
EAN
4011334245261
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
15,80 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 3 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Conectividade
-
Tipo de montagemInstalação de embutir, Montagem por parafuso
Ligações
-
Tipo de conector/fichaTomada de passagem
Equipamento
-
Número de saídas2
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
-
CorBranco
-
Código RAL9010
Dimensões
-
Profundidade32 mm
-
Profundidade da montagem16,20 mm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 945612502
Integro - tomada TV/FM, branco mate
PDF
Mais transferências