Integro - quadro x2, castanho mate 918262511
EAN
4011334239406
Quantidade
2 Peças
Grupo
23
Preço
4,30 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Interruptor de instalação 8 produtos disponíveis
-
Botão de pressão 6 produtos disponíveis
-
Tomada 46 produtos disponíveis
-
Tampa cega 1 produtos disponíveis
-
Fonte de alimentação USB 1 produtos disponíveis
-
Ver mais 2 outros produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Sérieflow
Materiais
-
CorCastanho
-
Código RAL8017
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Capacidade
-
Número de grupos2
-
Número de módulos2
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
Textos
-
Modo de instalaçãoFixação com grampos, Para fixação vertical e horizontal
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2023-08-28
PDF313,82 kB
Mais transferências