Integro - tomada TV ficha "F", cast mt 945812501
EAN
4011334286202
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
17,11 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sérieCastanho
-
MaterialPlástico + metal
-
Aparência da superfíciemate
Padrões
-
normnatgeneralDIN 45325
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Identificação
-
Série de design principalMecanismos Berker Integro
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências